跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯注塑导电材料,确保优异的耐磨性和导电性能,轮子配有密封的精密滚珠轴承保证长期可靠运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态承载能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2940USX100R05-28 9002 W
EAN
4031582341195
S4物料编号
990062548
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
万向脚轮
总宽度
63 mm
3 km/h的载重
125 kg
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
375 kg
总高
129 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.1 kg
产品名称
Integral twin
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
2
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
螺栓螺纹位置
19 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
61.5 mm
转向干涉
170 mm
偏移量
31 mm
旋转半径
85 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
100 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计奖

德国设计奖

红点设计奖

红点设计奖
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
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
极其坚固的结构
极其坚固的结构
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。