跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
操作杆附件是脚轮配件中的重要组成部分,该产品重量为0.06千克,设计轻巧便携。操作杆附件采用精良工艺制造,能够有效提升脚轮的操控性能和使用便利性。该附件与标准脚轮系统兼容,安装简便,可快速集成到现有脚轮装置中。其轻量化设计使得整体系统重量增加最小化,同时保证了足够的强度和耐久性。操作杆附件适用于各类工业和商业应用场景,为用户提供更加灵活高效的脚轮控制体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
Change lever 28 S30°
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.06 kg
产品名称
操作杆
导电
不锈
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准