CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
这款带U型板闸杆附件是专为脚轮设计的配件产品,整体高度为8毫米,重量仅为0.03千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备40毫米长、21毫米宽的安装板,确保稳固的连接性能。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷高达80千克,能够满足各种工业应用场景的负载要求。U型板闸杆设计提供可靠的制动控制功能,适用于需要精确定位和安全固定的脚轮系统,是提升脚轮操控性和安全性的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准