我们的系列
附件
这款配件是专为脚轮设计的专业附件,重量为0.13千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了高精度膨胀器装配系统,其接头直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。膨胀器设计采用渐进式扩张机制,通过精确的直径调节范围,为工程师提供了灵活的安装解决方案,满足各类工业设备、移动平台和运输工具对脚轮配件的严格技术要求,保证了整体系统的稳定性和耐用性。
附件
这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能部件为扩张器接头,其内径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承系统。扩张器接头采用可调节设计,通过精确的径向扩张机制,确保与脚轮主体的紧密配合和可靠连接。该配件适用于工业设备、移动平台和重载运输设备的脚轮系统,能够有效提升脚轮的安装稳定性和使用寿命,满足各种工程应用场景的技术要求。
附件
该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径18毫米的标准螺栓连接系统,提供可靠的机械固定和精确的同轴度控制。整体重量仅为0.01千克,轻量化设计有效降低了脚轮总成的负载,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何形状设计提供优异的扭矩传递能力和防旋转功能,确保在高负载工况下的稳定性能。该衬套采用高品质材料制造,具备良好的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业设备、物流运输和自动化系统等多种应用场景,为脚轮系统提供长期可靠的技术支持。
附件
这款变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,便于安装和维护操作。产品配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和稳固连接。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的兼容性和适应性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了整体机械强度和耐久性,适用于中等载荷的移动设备和工业推车应用场景。
附件
这款脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.01千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的耐用性和兼容性,能够与各类脚轮系统完美匹配,有效提升脚轮的整体性能和使用寿命。其精密的制造工艺保证了尺寸精度和表面质量,适用于工业设备、办公家具、医疗器械等多种应用场景。轻质特性使得安装和维护更加便捷,同时不会对设备的移动灵活性产生负面影响,是提升脚轮系统性能的理想选择。
附件
该Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。产品整体高度为36mm,采用直径18mm的螺栓连接方式,确保稳固的安装效果。在承载能力方面,该插座具有优异的性能表现:动态承载能力达到40kg(测试速度为3km/h),静态承载能力可达80kg,能够满足各种工业应用场景的负载需求。产品重量为0kg,结构紧凑轻便,便于安装和维护。该合成插座圆形附件采用高品质材料制造,具有良好的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的设备系统中。
附件
这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.01千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有精密的工程结构,能够有效增强脚轮的稳定性和耐用性,适用于各种工业和商业应用场景。其紧凑的尺寸设计确保了与现有脚轮系统的完美兼容性,同时极轻的重量特性不会对整体载重能力产生负面影响。该配件经过严格的质量控制和性能测试,能够在长期使用中保持可靠的功能表现,为用户提供稳定高效的脚轮解决方案,满足现代工程应用对精度和可靠性的严格要求。
附件
这款脚轮配件采用轻量化设计,净重仅为0.01千克,专为提升脚轮系统的功能性和可靠性而开发。该配件具有精密的制造工艺,确保与主体脚轮的完美配合和长期稳定运行。其超轻重量特性使得安装过程简便快捷,同时不会对整体脚轮系统增加显著负荷。产品经过严格的质量控制和性能测试,能够在各种工业和商业应用环境中提供持久的服务寿命。该配件的紧凑设计和优化的重量分布,使其成为脚轮系统升级和维护的理想选择,为用户提供可靠的技术解决方案。
附件
这款配件是专为脚轮设计的高品质附件产品,重量为0.12千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了精密的扩张器装置,其配合直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。扩张器的可调节设计允许在指定直径范围内进行精确调整,满足工程师对安装精度的严格要求,同时保证了产品在各种工业环境中的通用性和实用性,为脚轮系统提供了可靠的技术支持和稳定的机械连接解决方案。
附件
Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.25千克,确保在不增加额外负担的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,能够与各类脚轮系统完美匹配,为移动设备和工业应用提供稳定的性能表现。其紧凑的结构和优化的重量分布使得安装过程简便快捷,同时保证了长期使用的耐久性和可靠性,是现代工业移动解决方案中不可或缺的重要组件,适用于各种对重量敏感的应用场景。
附件
Puretech脚轮配件采用轻量化设计,整体重量仅为0.27千克,确保在不增加过多负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件经过精密工程设计,重量分布均匀,有效降低脚轮系统的整体重心,提升移动稳定性和操控性能。轻质特性使其特别适用于对重量敏感的应用场景,如精密设备、医疗器械或轻型移动平台,同时保持出色的耐用性和机械强度,满足工业级使用要求,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。