插头是脚轮的一种附件,设计用于脚轮系统的连接和固定应用。该产品采用轻量化设计,总重量仅为0.01千克,确保在安装和使用过程中不会增加脚轮组件的负担。这款附件具有精巧的结构,适合各类脚轮配置,能够提供可靠的连接性能。插头的轻质特性使其成为工业设备、家具和运输设备中脚轮系统的理想选择,可有效降低整体系统的重量,同时保持结构的稳定性和耐用性。该产品符合脚轮附件的标准规格要求。
产品编号
核心属性
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准