跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
插头是脚轮的一种附件,设计用于脚轮系统的连接和固定应用。该产品重量为0.01千克,具有轻量化的特点,便于安装和拆卸。作为脚轮配件,插头在工业设备、家具移动系统和各类运输设备中发挥重要作用,能够确保脚轮与安装基座之间的可靠连接。其紧凑的设计和轻质特性使其成为优化脚轮系统性能的理想选择,适用于需要频繁组装和维护的应用场景。
产品编号
物品编号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
S4物料编号
199031859
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.01 kg
产品名称
插头
导电
不锈
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准