跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
插头是脚轮的一种附件,设计用于脚轮系统的连接和固定应用。该产品采用精巧的结构设计,重量仅为0.01千克,具有轻量化的特点,便于安装和拆卸操作。作为脚轮配套附件,插头能够确保脚轮与相关部件之间的可靠连接,提高整个脚轮系统的稳定性和耐用性。该附件适用于各类脚轮装置,特别是在需要频繁更换或维护的场景中表现出色,为用户提供便捷的维护体验和长期的使用保障。
产品编号
物品编号
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
S4物料编号
199031680
核心属性
外壳类型
附件
总重量
0.01 kg
产品名称
插头
导电
不锈
支架
颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准