CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在恶劣环境下的耐用性和可靠性。脚轮装配聚丙烯轮体,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面材料,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子直径为100毫米,内置滑动轴承系统,提供平稳的滚动性能。整体高度尺寸为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求。产品设计兼顾承载能力与操作灵活性,适用于医疗设备、食品加工、实验室器械等对卫生要求较高的专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成