跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,配置滑动轴承系统。轮径为100毫米,整体高度为128毫米。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达150公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其不锈钢重型结构和不留痕橡胶胎面设计特别适合对卫生要求严格和地面保护要求高的工作环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.85 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对耐腐蚀与卫生性能有较高要求的移动设备场景。该产品的固定连接部件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固安装于设备底部或支撑框架上。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构设计,内部配置两个钢珠滚道,以实现旋转部分的平稳转动与低阻力运行,并保证转向灵活可靠。车轮直径为100 mm,轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶,不留痕,硬度为Shore A 63,兼顾承载能力、耐磨性与地面保护效果,同时避免在洁净地面上遗留印迹。车轮内部配有滑动轴承,以减少摩擦并延长使用寿命。产品总高度为128 mm,便于在设备高度与离地间隙之间进行合理设计。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为150 kg,动态承载能力为75 kg,动态测试速度为4 km/h。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用领域。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在恶劣环境下的耐用性和可靠性。脚轮装配聚丙烯轮体,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面材料,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子直径为100毫米,内置滑动轴承系统,提供平稳的滚动性能。整体高度尺寸为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求。产品设计兼顾承载能力与操作灵活性,适用于医疗设备、食品加工、实验室器械等对卫生要求较高的专业领域。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg