CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对耐腐蚀与卫生性能有较高要求的移动设备场景。该产品的固定连接部件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固安装于设备底部或支撑框架上。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构设计,内部配置两个钢珠滚道,以实现旋转部分的平稳转动与低阻力运行,并保证转向灵活可靠。车轮直径为100 mm,轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶,不留痕,硬度为Shore A 63,兼顾承载能力、耐磨性与地面保护效果,同时避免在洁净地面上遗留印迹。车轮内部配有滑动轴承,以减少摩擦并延长使用寿命。产品总高度为128 mm,便于在设备高度与离地间隙之间进行合理设计。在载荷性能方面,该脚轮静态承载能力为150 kg,动态承载能力为75 kg,动态测试速度为4 km/h。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用领域。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成