跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子内置滚柱轴承不锈钢结构保证长期可靠运转。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可达160公斤,静态载荷能力高达320公斤。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4物料编号
990034798
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
34 mm
直径
100 mm
轮体宽度
34 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,转向机构使用两个钢珠滚道设计确保平稳转动。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化胎面,轴承系统为滚柱轴承不锈钢材质,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米。动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达320公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的轮架采用不锈钢重型材料制造,内部配置两个钢珠滚道以确保平稳的转动性能和长期的使用寿命。轮子直径为100毫米,采用聚氨酯材料制成的轮胎,具有无缝、硬化的特性,能够提供优异的耐磨性和耐用性。轮子内部采用不锈钢滚柱轴承,确保在各种工作环境下的可靠性能。整个脚轮的总体高度为128毫米,设计紧凑而高效。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,在4千米每小时的速度下运行。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案中的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg