跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶且不留痕,硬度达Shore A 63,配置滑动轴承,轮径为80毫米。产品总高度为108毫米,动载荷能力在4公里每小时速度下可承载70公斤,静载荷能力高达140公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470PIO080P30-13
EAN
4031582381573
核心属性
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
108 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.72 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
169 mm
偏移量
44.5 mm
旋转半径
84.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
35 mm
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成