跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化的胎面材料,轴承为滚柱轴承、不锈钢材质,轮径为125毫米。产品总高度为155毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可承载150公斤,静载荷能力达300公斤。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
8477UFD125P30-11
EAN
4031582370195
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.17 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
242 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
弹性轮胎,无痕,硫化
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P30-11

Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配有弹性轮胎、无痕、硫化胎面,轮径为125毫米,内置滚柱轴承不锈钢结构,提供优异的滚动性能和耐腐蚀性。产品总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg