跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Glide定制解决方案是一款专业工程脚轮产品,配备带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,具备闸杆旋转功能,提供灵活的方向控制和制动操作。轮子主体同样采用聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转和长期使用寿命。产品轮径为50毫米,整体高度为33毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。该脚轮的动态载荷能力为30千克,在3千米每小时的运行速度下能够保持稳定的承载性能,满足轻至中等负载的工业和商业应用需求,为各种移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
核心属性
外壳类型
定制解决方案
总宽度
50 mm
3 km/h的载重
30 kg
总高
33 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.06 kg
产品名称
Glide
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
支架
支架形状
直型
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
套环直径
50 mm
圆顶直径
38 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
坚固的材料
特氟龙涂层,适合连续使用
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
快速组装
使用插接配件加快组装过程
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便