跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Mono万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚丙烯材料,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供良好的地面抓握力和减震性能,车轮直径为50毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该产品特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设备以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供专业的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
30 kg
静态载重
60 kg
总高
72 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
颜色
浅灰色 (RAL7035)
支架形状
已关闭
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
104.4 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
52.2 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
18 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg