CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Mono带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的抓地力和耐磨性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运转的平稳性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载荷能力为30公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮特别适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等应用场景,为医疗和家具行业提供可靠的移动解决方案。