跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚轮座采用聚丙烯材料制造,配备阅杆旋转功能,使脚轮能够在各个方向灵活转动,适应复杂的移动需求。脚轮本体采用直径50毫米的轮子,轮子轴承采用带轴套管的滑动轴承设计,确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。轮子踏面材料选用热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和防滑性能,同时保护地面不受损伤。整个脚轮的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为这些产品提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
A520PJI050L51-8 chrome/9011/7042
EAN
4031582357653
S4物料编号
990074400
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.07 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
颜色
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
10 mm
直径
50 mm
轮体宽度
10 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
交通灰色 A (RAL7042)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

配件

附件
安装板
P10-40x17 / 8

安装板是一款脚轮附件,采用带U型板闩杆的设计,整体高度为8毫米。该安装板的尺寸为长40毫米、宽17毫米,重量仅为0.04千克,具有出色的承载性能。其静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,最高运行速度可达3千米每小时,适合在各种工业和商业应用中使用。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x17 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽17毫米,总高度为8毫米,具有紧凑的结构设计。在承载能力方面,该附件的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。这款附件适用于需要可靠固定和稳定承载的脚轮系统中,能够满足工业应用中的各种安装需求。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x25 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽25毫米,总高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x27 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,整体高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
插杆
R10-8x28 / 8

插杆附件是一款专为脚轮设计的配件,采用螺纹阀杆连接方式,整体高度为3.5毫米,重量仅0.02千克,具有出色的承载性能。该产品的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定工作。凭借其紧凑的结构设计和可靠的性能指标,插杆附件能够满足各类脚轮系统的安装需求,为工业应用提供高效的解决方案。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
附件
插座
R21-13X26/8

插座是一款脚轮附件,采用锌压铸插座设计,整体高度为2毫米,重量仅0.01千克。该产品配备直径13毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。插座具有出色的承载能力,静载荷容量达160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下运行时性能稳定。该附件专为脚轮系统设计,能够有效提升脚轮的安装精度和使用寿命,广泛应用于各类工业设备和移动家具中。

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg