CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口类型,确保与各类家具和设备的兼容性。脚轮的转向机构采用阑杆旋转设计,提供灵活的方向控制能力。脚轮的外壳采用聚丙烯材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性。轮子直径为50毫米,采用聚丙烯材料作为轮体,轮胎材料与轮子体相同,确保整体的一致性和可靠性。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,设计紧凑,适合各类家具安装。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,动载荷速度为3千米每小时。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为用户提供稳定、可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便