CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高质量聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为42毫米。脚轮总高度为49毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达60公斤,能够满足不同使用条件下的承重需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供可靠的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便