跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Mono是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装稳固可靠。脚轮的脚座采用聚丙烯材料制造,配备阅杆旋转轴承,提供平稳的360度旋转功能,能够适应各种复杂的移动场景。轮子直径为50毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮体由聚丙烯制成,具有带轴套管的滑动轴承,确保轮子运转顺畅且耐久性强。整个脚轮的总体高度为72毫米,紧凑的设计使其易于集成到各类家具和设备中。该脚轮的静态承载能力为60千克,动态承载能力为30千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用的需求。Mono脚轮广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等场景,其可靠的性能和灵活的旋转特性使其成为医疗护理设备和家居家具的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
A025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364606
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
3 km/h的载重
30 kg
静态载重
60 kg
总高
72 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.78 kg
产品名称
Mono
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
支架形状
已关闭
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
143.6 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
71.8 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
18 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 chrome

Mono万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用脚轮产品,采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具和设备的兼容性。脚轮的脚座采用聚丙烯材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性,脚座内部配备阻杆旋转结构,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的移动方向控制。脚轮采用50毫米直径的车轮,轮胎材料为热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和防滑性能,车轮内部采用带轴套管的滑动轴承设计,确保运行的平稳性和长期的可靠性。产品的总体高度为72毫米,紧凑的结构设计使其适用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院以及护理车等多种应用场景。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到60千克,在3千米每小时的速度下,动载荷承载能力为30千克,充分满足轻工业和商业应用的需求。

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg