CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。轮子本体采用导电聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子直径为50毫米,配备带轴套管的滑动轴承,保证运行的顺畅性。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑,适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,满足室内移动设备的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便