CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为250毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20.1毫米。该轮子采用聚丙烯材料制造轮体,踏面由实心橡胶(黑色)构成,配备滑动轴承以确保平稳运转。静态负载容量达到500千克,动态负载容量为250千克(速度4千米/小时)。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准