- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Material do Piso
-
Rodízios de Poliuretano
Rodízios de Poliuretano
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente desempenho de rolamento. Com uma altura total de 164 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática de 600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e carga estática de 600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada, garantindo máxima robustez e durabilidade. A roda é fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e confiável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde são exigidos desempenho superior e resistência excepcional.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, apresentando diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 700 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio fixo 160 mm
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada, garantindo máxima robustez estrutural. A roda incorpora um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 150 mm
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda é constituída por um corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O sistema de rolamento de esferas de precisão garante movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui um diâmetro de 150 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 185 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta uma carga estática máxima de 200 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada capacidade de suporte.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 150 mm de diâmetro combina corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem altura geral de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 150 mm
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura e versátil. A estrutura apresenta carcaça em folha de aço, média com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro da roda de 150 mm e altura total de 188 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Perguntas Frequentes
Vantagens dos Rodízios de Poliuretano
Rodízios de poliuretano são conhecidos por sua durabilidade, alta capacidade de carga e desempenho de rolamento suave, tornando-os uma escolha confiável para uma ampla gama de aplicações. O piso de poliuretano proporciona excelente resistência ao desgaste e longa vida útil, mesmo sob uso contínuo ou cargas elevadas. Estes rodízios são amplamente utilizados em ambientes industriais e logísticos, bem como em aplicações comerciais e médicas, onde o desempenho consistente e a baixa resistência ao rolamento são essenciais.
Os rodízios de poliuretano TENTE oferecem vários benefícios:
Alta Capacidade de Carga - Rodízios de poliuretano são projetados para transportar cargas pesadas com segurança e eficiência. O seu robusto material de piso mantém a sua forma sob tensão, garantindo um movimento estável e fiável mesmo com requisitos de peso exigentes.
Excepcional Resistência ao Desgaste - O piso de poliuretano oferece excelente resistência à abrasão, cortes e rasgos, resultando em uma longa vida útil mesmo em operação contínua.
Baixa Resistência rolamento - Os rodízios de poliuretano rolam suavemente e com o mínimo esforço, o que ajuda a reduzir a tensão sobre os utilizadores e reduz o consumo de energia. Esta funcionalidade melhora a eficiência de manuseamento e a velocidade do fluxo de trabalho.
Resistência a Óleos e Produtos Químicos - Os degraus de poliuretano são resistentes a muitos óleos, graxas e produtos químicos suaves, tornando-os uma escolha confiável em oficinas, plantas industriais e ambientes de produção onde a exposição é comum.
Desempenho versátil - Disponíveis em diferentes níveis de dureza e designs, os rodízios de poliuretano podem ser adaptados para aplicações que exigem rolamento silencioso, proteção de piso ou resistência pesada.
Tipos de Rodízios de Poliuretano
Rodízios de poliuretano estão disponíveis em uma ampla gama de designs para atender aos variados requisitos de aplicações industriais, logísticas, comerciais e médicas. Cada tipo é desenvolvido para proporcionar vantagens específicas - desde alta capacidade de carga e resistência ao desgaste até baixa resistência ao rolamento e longa vida útil. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de poliuretano e seus principais benefícios:
Rodízios de poliuretano para serviço pesado
Projetados para máxima resistência e durabilidade, os rodízios de poliuretano para serviço pesado transportam cargas muito altas e são construídos para suportar operação contínua. Utilizando as nossas rodas de poliuretano Novatech ou Ultratech, estes rodízios proporcionam excelente resistência à abrasão e longa vida útil, mesmo em condições industriais. Os rodízios de poliuretano para serviço pesado são ideais para carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolo e bonecos e sistemas AGV pesados, onde a confiabilidade e a manutenção mínima são cruciais. O nosso rodízio de poliuretano mais forte — Omikron twin — pode suportar até 15.000 kg ou mais.
Rodízios de poliuretano duro
Rodízios de poliuretano duro oferecem uma elevada capacidade de carga, baixa resistência ao rolamento e rotação e praticamente nenhuma abrasão - ou seja, propriedades ideais. Devido à sua relativa dureza, no entanto, o pavimento está sujeito a desgaste pesado, uma vez que a carga está concentrada numa superfície de contacto muito pequena.
Rodízios de Poliuretano Elástico
Os pisos elásticos de poliuretano combinam absorção de choque, operação silenciosa e proteção do piso, mantendo uma forte capacidade de suporte de carga. As nossas rodas TENTE Maxtech apresentam poliuretano termoplástico de alta qualidade com boas propriedades de amortecimento e abrasão, designs totalmente laváveis e conformidade opcional com ESD, tornando-as perfeitas para carrinhos médicos e logística hospitalar suportada por AGV.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Poliuretano
Rodízios de poliuretano são a escolha preferida sempre que for necessária alta capacidade de carga, durabilidade e laminação suave. A sua banda de rodagem resistente ao desgaste garante uma longa vida útil mesmo em uso contínuo, enquanto a sua baixa resistência ao rolamento melhora a eficiência de manuseio em aplicações manuais e automatizadas. Em ambientes industriais e logísticos, são utilizados, por exemplo, em carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolo e bonecos, sistemas AGV e bancadas de trabalho. Estes rodízios destacam-se na operação contínua e no transporte pesado, com materiais como o nosso TENTE Novatech e Ultratech garantindo resistência ao desgaste, óleos e produtos químicos suaves. Em aplicações comerciais e móveis, rodízios de poliuretano são usados, por exemplo, em móveis de escritório, móveis de mídia e acessórios para lojas. O seu rolamento suave e operação discreta tornam-nas ideais para ambientes onde tanto a funcionalidade como a estética são importantes. No sector da saúde, os rodízios de poliuretano encontram-se, por exemplo, em camas de hospital, mesas de cabeceira, carrinhos de medicamentos e computadores sobre rodas, onde a mobilidade deve ser silenciosa, limpa e fiável. As nossas rodas TentemaxTech oferecem pisos elásticos de poliuretano com proteção contra ESD, design lavável e propriedades de absorção de choque, tornando-as particularmente adequadas para aplicações sensíveis à higiene e logística hospitalar.