Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
Número da encomenda:
990838461
EAN:
4031582396409
Número de produto:
4687UAP125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a segurança e a estabilidade são essenc...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a segurança e a estabilidade são essenciais. O conjunto de fixação é uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta e estável à estrutura do equipamento. A carcaça (housing) é fabricada em folha de aço, muito pesada, e incorpora um rolamento de giro com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, assegurando baixo atrito e longa durabilidade. O revestimento de rodagem é em poliuretano, injetado, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em poliamida, combinando leveza e resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente