Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399882
Número de produto:
4681UAP125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes que requerem movimento controlado e ele...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes que requerem movimento controlado e elevada robustez. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. A parte giratória utiliza duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, o que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm, está equipada com rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano, injetado, sobre um corpo em poliamida, combinando baixo ruído, boa aderência e leveza. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h. Este produto destina-se a utilização na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente