Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente desempenho de rolamento. Com uma altura total de 164 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática de 600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680UAP125P63
EAN
4031582396348
Número de material S4
990838460
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
2,61 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
235 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
117,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,54 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais, prolongando significativamente a vida útil do rodízio. Sua instalação é direta e compatível com sistemas de rodízios padrão, permitindo uma integração simples em equipamentos existentes. Este acessório é essencial para ambientes de trabalho exigentes onde a proteção dos componentes é crítica para manutenção preventiva e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes que requerem movimento controlado e elevada robustez. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. A parte giratória utiliza duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, o que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm, está equipada com rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano, injetado, sobre um corpo em poliamida, combinando baixo ruído, boa aderência e leveza. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h. Este produto destina-se a utilização na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a segurança e a estabilidade são essenciais. O conjunto de fixação é uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta e estável à estrutura do equipamento. A carcaça (housing) é fabricada em folha de aço, muito pesada, e incorpora um rolamento de giro com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, assegurando baixo atrito e longa durabilidade. O revestimento de rodagem é em poliuretano, injetado, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em poliamida, combinando leveza e resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excepcionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é fabricada em poliuretano injetado, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O corpo da roda é feito em poliamida, combinando leveza com resistência mecânica, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura rotação suave e eficiente. Com uma altura total de 164 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades de operação. O Zeta é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo confiabilidade e performance em contextos industriais de elevada exigência.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte. A fixação é assegurada por uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável e segura ao chassis do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, proporcionando elevada rigidez estrutural e resistência mecânica. A articulação giratória assenta num rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo o piso de rolamento em poliuretano injetado, material que oferece boa absorção de impactos e baixo nível de ruído. O corpo da roda é em poliamida, combinando leveza e resistência. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, bem como para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. A caixa (housing) está equipada com um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, e é fabricada em folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade. A roda possui um diâmetro de 125 mm, está montada sobre um rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano, injetado, com corpo em poliamida, o que assegura um rolamento suave, baixo nível de ruído e boa resistência ao desgaste. Em termos dimensionais, a altura total do conjunto é de 164 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg