Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
Número da encomenda:
990860875
EAN:
4031582396379
Número de produto:
468SUAP125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústria...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte. A fixação é assegurada por uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável e segura ao chassis do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, proporcionando elevada rigidez estrutural e resistência mecânica. A articulação giratória assenta num rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo o piso de rolamento em poliuretano injetado, material que oferece boa absorção de impactos e baixo nível de ruído. O corpo da roda é em poliamida, combinando leveza e resistência. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento