Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
138 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Máximo)
35 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
32 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
43,5 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Unidade de controlo
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

O Expansor é um acessório de rodízio concebido para aplicações que requerem adaptação de dimensões de encaixe. Este componente apresenta uma massa de 0,17 kg e foi desenvolvido para se adequar a diâmetros de encaixe compreendidos entre 32 mm e 35 mm, permitindo assim uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. A sua construção robusta garante compatibilidade e estabilidade operacional em ambientes industriais e comerciais, tornando-o uma solução prática para necessidades de expansão e adaptação de sistemas de rodas.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a encaixes com diâmetro variável entre 36 mm e 40 mm, permitindo a compatibilidade com diferentes configurações de sistemas de mobilidade. Este componente apresenta um peso de 0,18 kg, oferecendo uma solução leve e eficiente para a expansão e ajuste de conexões em rodízios. A sua construção robusta garante estabilidade e durabilidade durante a operação, sendo adequado para aplicações que requerem flexibilidade dimensional sem comprometer a integridade estrutural do sistema de rodas.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,14 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta e dimensões precisas garantem uma integração segura e fiável nos sistemas de rodízios, oferecendo aos engenheiros uma solução prática para expansão e compatibilidade dimensional em múltiplas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável, suportando uma gama de dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo compatibilidade com diversos tipos de rodízios e sistemas de montagem. A sua construção robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, facilitando a adaptação e expansão de sistemas de rodas existentes sem necessidade de substituição completa do equipamento.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

O rodízio giratório Agila é equipado com um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg