Rodízio giratório com travão total 160 mm
Zeta
Número da encomenda:
990838467
EAN:
4031582396416
Número de produto:
4687UAC160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e em equipamentos de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, bem como para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, fabricado em folha de aço, muito pesada, integra um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo o piso em poliuretano injetado e o corpo da roda em poliamida. No que respeita às dimensões, a altura total do rodízio é de 200 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 280 kg a 6 km/h e de 350 kg a 4 km/h.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente