Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 160 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo a banda de rolamento em poliuretano injetado e o corpo da roda em poliamida. Relativamente às dimensões, a altura total do conjunto é de 200 mm. No que respeita às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 280 kg a 6 km/h e de 350 kg a 4 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
Número de material S4
990860876
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
280 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
2,94 kg
Nome do produto
Zeta reverse
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Branco natural
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a robustez e a precisão de movimento são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, muito pesada, e incorpora um rolamento de rotação com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e uniforme em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 160 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e assegura um funcionamento fiável. A banda de rolamento é em poliuretano, injetado, proporcionando boa aderência, amortecimento e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 700 kg. A capacidade de carga dinâmica situa-se entre 280 kg e 350 kg, para velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente. Aplicações recomendadas incluem a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 700 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, bem como para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, fabricado em folha de aço, muito pesada, integra um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante a rotação suave e precisa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo o piso em poliuretano injetado e o corpo da roda em poliamida. No que respeita às dimensões, a altura total do rodízio é de 200 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 280 kg a 6 km/h e de 350 kg a 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é fabricada em poliuretano injetado, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O corpo da roda é feito em poliamida, material de elevada resistência mecânica, enquanto o rolamento é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo rotação suave e confiável mesmo sob condições de carga intensiva. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e carrinhos de produção. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 700 kg, enquanto a carga dinâmica varia entre 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades de operação. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são críticos.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável à estrutura do equipamento. O rolamento de giro possui duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, e a caixa é fabricada em folha de aço, muito pesada, o que garante elevada resistência mecânica. A roda tem um diâmetro de 160 mm e integra um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com piso em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 700 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 280 kg a 6 km/h e de 350 kg a 4 km/h. Este rodízio é adequado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg