Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
Número da encomenda:
990860879
EAN:
4031582396447
Número de produto:
468BUAC160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações industri...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável à estrutura do equipamento. O rolamento de giro possui duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, e a caixa é fabricada em folha de aço, muito pesada, o que garante elevada resistência mecânica. A roda tem um diâmetro de 160 mm e integra um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, com piso em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 700 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 280 kg a 6 km/h e de 350 kg a 4 km/h. Este rodízio é adequado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento