Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
188 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Máximo)
27 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
24 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Este acessório para rodízio possui um peso de 0,17 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro ajustável, compatível com tubos de diâmetro mínimo de 32 mm e máximo de 35 mm. A versatilidade do sistema de encaixe permite uma instalação eficiente em diferentes aplicações, garantindo uma fixação segura e estável do conjunto rodízio.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro pode variar entre 36 mm e 40 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes dimensões de tubos ou hastes. A versatilidade dimensional permite uma instalação precisa e segura em diversas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 27 mm e 30 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.

Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 188 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

150 mm
Uso leve
188 mm
150 mm
Uso leve
188 mm