Rodízio giratório 150 mm
Agila
EAN:
4031582301212
Número de produto:
2470UAP150P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento gira...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 150 mm de diâmetro combina corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes exigentes.