Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 150 mm de diâmetro combina corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e silencioso. Com altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, garantindo mobilidade eficiente em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2471UAP150P50
EAN
4031582301519
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
185 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
1,12 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
36 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 125 mm e um cubo com comprimento de 36 mm, equipada com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu possui uma largura de 32 mm e é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo uma utilização versátil em diversos ambientes. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 150 mm
Rodízio fixo 150 mm
Agila
2478UAP150P50

O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda é constituída por um corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O sistema de rolamento de esferas de precisão garante movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui um diâmetro de 150 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 185 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta uma carga estática máxima de 200 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada capacidade de suporte.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470UAP150P50

O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 150 mm de diâmetro combina corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade confiável em ambientes exigentes.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
2477UAP150P50

O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 185 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg