- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
-
Reinigungstechnik
Rollen und Räder für Reinigungstechnik
Bockrolle 100 mm
Die Agila Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, wobei die Lagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Einsatzbereichen gewährleistet.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Rad 200 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 125 mm. Die Nabenlänge beträgt 35,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 150 mm. Die Achsbohrung beträgt 8 mm bei einer Nabenlänge von 35,5 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 50 mm und einem Durchmesser von 160 mm. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der 50 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Aluminiumkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, antistatisch, vulkanisiert auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit hochwertigen Konuskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und eignet sich optimal für vielseitige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Stahlblechkörper und eine spurlose Vollgummi-Lauffläche sowie Konuskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über einen Kunststoffexpander, rund als Befestigungssystem, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag versehen ist und über ein Konuskugellager verfügt, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Konuskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.