Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha stainless er et fast hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, også i fugtige og hygiejnisk krævende miljøer. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Hjulet er udstyret med et rustfrit rulleleje, der sikrer let rulning og høj modstandsdygtighed over for korrosion. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8478UOD200P63
EAN
4031582333121
S4-materialenummer
990065024
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
115 mm
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,99 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
140 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Ressourcebesparende reservedelsudskiftning
Gevindaksler muliggør ubesværet hjulskifte
Uafbrudt brug
Drejeleje med støvring til kontinuerlig, uafbrudt bevægelse
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha stainless
8470UOD200P63

Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion og transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans giver præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj kemisk bestandighed. Et rustfrit rulleleje sikrer jævn og stabil kørsel samt lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 4 km/t.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg