Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990037787
EAN:
4031582333176
Varenummer:
8470UOD200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, maskinkonstruktion og transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og drejekransen med dobbelt kuglekrans giver præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, hvor hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj kemisk bestandighed. Et rustfrit rulleleje sikrer jævn og stabil kørsel samt lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 500 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål