Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til robust og retningsstabil transport i krævende industrielle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret på fælgen, hvilket giver let og skånsom kørsel på gulvet. Et forseglet præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og beskytter mod indtrængning af snavs. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 4 km/t og 250 kg ved 6 km/t. Typiske anvendelser omfatter bl.a. maskinkonstruktion, transportudstyr, rullebure samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3478UFX200P63
EAN
4031582399349
S4-materialenummer
990002495
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
115 mm
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning ved 6 km/t
250 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,29 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
140 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
46 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
46 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha
3477UFP200P63

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der er konstrueret til krævende intern transport, hvor både manøvredygtighed og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som muliggør en stabil og enkel montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring selv under last. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og giver jævn kørsel. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og dæmper stød, og fælgen er udført i polyamid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
3470UFP200P63

Alpha er et drejeligt hjul til krævende anvendelser som maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj styrke. Hjulbanen er et vulkaniseret elastisk dæk uden afsmitning, som giver god støddæmpning og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg