Fast Hjul 150 mm
Agila
Ordrenummer:
990006887
EAN:
4031582030631
Varenummer:
2478PJP150P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil og pålidelig kørsel i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil og pålidelig kørsel i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på udstyrets underside. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og lang holdbarhed i daglig drift. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer let rulning, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og bidrager til lang levetid. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.