Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse til professionelle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god holdbarhed. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og godt greb. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn bevægelse. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
S4-materialenummer
990006886
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
185 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,02 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til krævende indendørs anvendelser, hvor præcis styring er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og lavt slid. Hjulet har en diameter på 150 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Præcisionskugleleje i hjulet reducerer rullemodstanden og forbedrer manøvredygtigheden. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelsesområder er plejesenge, hospitaler, plejehjem, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 150 mm
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Agila er et drejeligt hjul konstrueret til professionel brug med høje krav til stabilitet og manøvredygtighed. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianter
Fast Hjul 150 mm
Fast Hjul 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Agila er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil og pålidelig kørsel i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker montering på udstyrets underside. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og lang holdbarhed i daglig drift. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer let rulning, lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og bidrager til lang levetid. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg