Fast Hjul 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990028790
EAN:
4031582306859
Varenummer:
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montagen...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsom kørsel og høj slidstyrke. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let løb og jævn kraftoverførsel selv ved høj belastning. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.