Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende intern transport, hvor både manøvreevne og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller udstyrets underside. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring selv under last. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i et rulleleje, der giver stabil og holdbar drift. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
EAN
4031582305777
S4-materialenummer
990030769
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
98 mm
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
161 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
2,16 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
98 mm
Udfaldsdiameter
334 mm
Udladning
60 mm
Udfaldsradius
167 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
96 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
50 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Fast Hjul 125 mm
Fast Hjul 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, skånsom kørsel og høj slidstyrke. Hjulet er udstyret med rulleleje, som sikrer let løb og jævn kraftoverførsel selv ved høj belastning. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

Alpha er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende transportopgaver inden for blandt andet maskinkonstruktion, transportudstyr og rullebure. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller udstyrets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for stød og belastning. Drejefunktionen sikres af en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let og præcis drejning selv under last. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, skånsom kørsel og høj slidstyrke. Et rulleleje sikrer jævn kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 300 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg