Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et Fast Hjul, der er udviklet til pålidelig, retningsstabil kørsel i krævende industrielle og logistiske anvendelser. Montagen sker via en Rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil fastgørelse til underlaget med jævn kraftoverførsel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af Polypropylen, der er let, korrosionsbestandig og kemisk modstandsdygtig. Hjulbanen er udført i Massiv gummi, sort, som sikrer god støjdæmpning, optimalt greb og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er udstyret med Rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og jævnt løb selv under belastning. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3478PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582306804
S4-materialenummer
990007006
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
115 mm
Belastning ved 4 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
161 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,31 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Hjulbane bredde
37 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
37 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretech er et hjul til montering i en hjulgaffel, udført med en fælg af polypropylen, en hjulbane af massiv gummi, sort, samt et rulleleje for lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 160 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 58 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 270 kg, mens den dynamiske bæreevne er 135 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Alpha er et Drejeligt Hjul, udviklet til pålidelig og præcis manøvrering af vogne og transportudstyr i industrielle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Drejefunktionen sikres af en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning, også under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af massiv gummi, sort, som giver god dæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer lav rullemodstand og robust drift. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
3477PVR125P63 CL60 OH161

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montage på udstyret. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastninger, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under last. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, der kombinerer lav vægt med god bestandighed over for fugt og kemikalier. Hjulbanen er udført i massiv gummi, sort, som giver god støjdæmpning og skånsom kørsel på gulvet, og et rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er rullebure og arbejdsborde.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg