Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha
Ordrenummer:
990007007
EAN:
4031582305708
Varenummer:
3477PVR125P63 CL60 OH161
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver i industrien. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montage på udstyret. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastninger, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under last. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, der kombinerer lav vægt med god bestandighed over for fugt og kemikalier. Hjulbanen er udført i massiv gummi, sort, som giver god støjdæmpning og skånsom kørsel på gulvet, og et rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 161 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er rullebure og arbejdsborde.