Fast Hjul 125 mm
Agila
Ordrenummer:
990006533
EAN:
4031582030327
Varenummer:
2478PJO125P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Fast Hjul, konstrueret til pålidelig og retningsstabil kørsel i krævende professionelle miljøer. Montagen sker via e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et Fast Hjul, konstrueret til pålidelig og retningsstabil kørsel i krævende professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller møblets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og godt greb. Hjulet er lejret i et glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.