Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af medium stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi sikrer gulvskånende, støjsvag kørsel og et godt greb. Lejringen udgøres af et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift i professionelle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2471PJO125P50
EAN
4031582301373
S4-materialenummer
990030089
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,87 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
2470PJO125P50

Agila er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser i bl.a. plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver gulvskånende og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden udgør 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
2477PJO125P50

Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, hvor både hjul og drejefunktion kan fastlåses sikkert. Montagen sker via en Rektangulær plade, der giver en stabil og præcis fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i Stålplade, medium, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af Polypropylen og en hjulbane af Termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet, mens et Glideleje sørger for en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianter
Fast Hjul 125 mm
Fast Hjul 125 mm
Agila
2478PJO125P50

Agila er et Fast Hjul, konstrueret til pålidelig og retningsstabil kørsel i krævende professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller møblets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og godt greb. Hjulet er lejret i et glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg