Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig og retningsstabil kørsel i professionelle miljøer. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid ved daglig brug. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der giver let rulning, skånsom kørsel på gulvet og sikker afledning af statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer let og præcis rotation med lav rullemodstand. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
S4-materialenummer
990006676
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech er et hjul til montering i hjulsystemer, udført med fælg af bladstål og hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 32 mm, en navlængde på 36 mm og en akselhulsdiameter på 8 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, der sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis manøvrering af mobilt udstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og høj modstandsdygtighed over for aksiale og radiale belastninger. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane i massiv gummi sort, elektrisk ledende, som muliggør afledning af statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis styring. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen er af massiv gummi, sort, elektrisk ledende, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand, høj bæreevne og lang levetid. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig drift i daglig brug.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 125 mm
Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, der giver høj stabilitet. Hjulbanen er udført i massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvbelægningen. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg