Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
Ordrenummer:
990006678
EAN:
4031582341829
Varenummer:
2470DYK125P50
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hosp...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul udviklet til professionelle anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af bladstål, der giver høj stabilitet. Hjulbanen er udført i massiv gummi sort, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvbelægningen. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.