Fast Hjul 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035828
EAN:
4031582381740
Varenummer:
8478XSC100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul til krævende miljøer med behov for korrosionsbestandighed og elektrisk ledeevne. Fastgørelsen sk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et fast hjul til krævende miljøer med behov for korrosionsbestandighed og elektrisk ledeevne. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montage. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, korrosionsbestandighed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, og fælgen er af elektrisk ledende polyamid, hvilket sikrer afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål