Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990036175
EAN:
4031582381689
Varenummer:
8477XSC100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til krævende anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der g...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse til krævende anvendelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil montage. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af elektrisk ledende polyamid og en indsprøjtet, elektrisk ledende hjulbane af polyuretan, der afleder statisk elektricitet. Rustfrit præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål